??
CAD model selection
K0724.10616
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0724 - Bushing for ball lock pins
Bill of material
K0724.10616
BESTKIPP
Order No.
K0724.10616
AUSF
version
wihtout LONG-LOK
D
diameter
6 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
7.5 mm
D3
diameter
12 mm
L
Length
30 mm
L3
Length
5 mm
L4
Length
10 mm
L5
Length
5 mm
SW
width across flats
6 mm
T
depth
5 mm
GEW
Approx. weight
0.0286 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025008
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions